Blendaj konnektörü SC

Tek parça blendajlama konnektörü, EMC, Kalay kaplı elektrolitik bakır, blendaj çapları için: 1,27 mm-7,62 mm

Kablo blendajına kıvrımlı bağlantı teknolojisi kullanarak temas etmek için, tasarım olarak ABB'nin üretimi durdurulan "tek parça Shield-Kon® RSK" ürününe benzer.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiAlev geciktiriciIsı dayanımlıMontaj süresiAlan gereksinimiParazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımıKılıf Ø (mm)
61721365
SC011.3 - 2.3
61721366
SC021.5 - 3.3
61721367
SC033.5 - 4.5
61721368
SC044.8 - 7.7

Faydalar

  • ABB'nin tek parçalı Shield-Kon® RSK blendaj bağlantı konnektörünün halefi, ilgili el aleti ile uyumludur.
  • Kanıtlanmış kıvrımlı bağlantı sayesinde basit ve hızlı blendaj teması. "PEW12 Masa Montaj Parçası" (ürün numarası 61813830) ile birlikte el aletlerinin ve blendaj konnektörlerinin daha da kolay taşınması sağlanır.
  • Blendaj bağlantı konnektörünün çift C şekli, hem sıyrılmış, blendajlı kabloyu hem de uygulamanın topraklama sistemine bağlanabilen sıyrılmış çok telli bir kabloyu barındırır.
  • Galvanizli yüzeyin elektriksel olarak iletken kaplaması ve geniş alanlı ekran kontağı, kablo ekranı ile ekran bağlantı konnektörü arasında düşük dirençli bir geçiş sağlar. Böylece yüksek frekanslı parazitler güvenli bir şekilde dağıtılır (EMC).

Uygulama alanı

  • Kumanda dolaplarında ve motor kumanda sistemlerinde, mahfazalarda veya makine sistemlerinde kullanılabilir
  • Topraklama potansiyeli olan ekranlı kabloların kontaklaması için
  • Elektromanyetik parazitlere karşı korumak ve potansiyel dengelemesi için

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 5.0 Class-Description: Blendajlı iletkenler için bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002650
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Blendajlı iletkenler için bağlantı

Malzeme

  • Kalaylı elektrolitik bakır

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +125 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.