SHIELD-KON® iki parçalı ekran konnektörü
SHIELD-KON® two-part screen connector for connecting screened cables, inner sleeve GSB, outer sleeve GSC, reliable connection
İç ve dış kovandan oluşur
Faydalar
- Sert, kararlı iç yuva basıncı emer ve mekanik stresten iç kabloyu korur
- Altıgen şeklinde kıvrımlı yumuşak dış kovan mükemmel elektriksel ve mekanik bağlantıyı garanti eder
Uygulama alanı
- 1,1 - 9,4 mm arasında (ekranı çıkardıktan sonraki çap) dielektrik çaplı ekranlı teller için
- Telekomünikasyon
- Demiryolu uygulamaları
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 5.0 Class-Description: Blendajlı iletkenler için bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002650
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Blendajlı iletkenler için bağlantı
Malzeme
- Bronz
- Galvanically galvanized
Sıcaklık aralığı
- Sıcaklık şok testi
- -40 °C ile +155 °C arasındaki 100 sıcaklık değişiklikleri döngüsü kontak direncinde önemsiz bir değişiklik üretti.
- SHIELD-KON® ABB nin ticari markasıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.