SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, metric cable gland accessories as adapter from a metric outer thread to an NPT inner thread

Montaj süresiAlan gereksinimi

CE

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi NPTAdet / Paket
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1,51/2"50
54020110
20 x 1,51/2"50
54020120
25 x 1,51/2"25
54020130
25 x 1,53/4"25
54020140
32 x 1,51/2"25
54020152
32 x 1,51"25
54020153
40 x 1,51 1/4"10
54020100LF
16 x 1,51/2"50
54020110LF
20 x 1,51/2"50
54020120LF
25 x 1,51/2"25
54020130LF
25 x 1,53/4"25
54020140LF
32 x 1,51/2"25
54020152LF
32 x 1,51"25
54020153LF
40 x 1,51 1/4"10

Faydalar

  • Metrik erkek dişten NPT dişi dişe kolay geçiş sağlar.
  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • NPT1"e kadar veya M40'a kadar diş ölçüleri için mevcuttur.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Bir NPT iç dişine bir metrik dış diş adaptörü.
  • Farklı diş tipleri kullanılan uygulamalar için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine

  • O-ring takılı olarak

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.