SKINDICHT® ZS-M
SKINDICHT® ZS-M, metrik dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü, somun anahtarıyla montaj
Faydalar
- PG aksesuarların metrik dişlilerle kullanımını sağlar
- Bir anahtar ile montaj
Uygulama alanı
- Metrik dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü.
- Makineler
- Cihazlar
- Muhafazalar
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINDICHT® ZS-M-XL uzun metrik bağlantı dişi sunar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.