SKINDICHT® ZSE-M
SKINDICHT® ZSE-M, metrik dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü, somun anahtarıyla montaj
Faydalar
- PG aksesuarların metrik dişlilerle kullanımını sağlar
- Bir anahtar ile montaj
Uygulama alanı
- Metrik dış dişten PG iç dişe altıgen dönüştürücü.
- Makineler
- Cihazlar
- Muhafazalar
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINDICHT® ZSE-M-XL uzun metrik bağlantı dişi sunar
Ürün yapısı
- Bu dönüştürücüler bizim kablo rakorlarımızda kullanılır:
- SKINDICHT® SHV-M
- SKINDICHT® SHVE-M
- SKINDICHT® SRE-M
- SKINDICHT® SR-SV-M
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.