SKINDICHT® E-M HYGIENIC
Sadece temiz değil aynı zamanda berrak. Hijyenik tasarıma, ECOLAB® ve NSF sertifikalarının yanı sıra yüksek mekanik ve kimyasal dayanıklılığa sahip paslanmaz çelik uzantımız, hijyen açısından hassas bölgeler için mükemmel uyum sağlar. Boyut farklılıklarını dengelemek amacıyla SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M kablo rakorlarımız ile kombinasyon halinde en iyi takımı oluşturur.
Faydalar
- Pürüzsüz yüzeylere, köşeleri ve kenarları olmayan konturlara sahip hijyenik tasarımı, sıvılar ve mikroorganizmalar gibi kalıntıların birikerek gıda işleme makinelerinde kontaminasyon riski oluşturmasını önler. Bu sayede kolay, sık ve güvenli temizliğe olanak sağlar.
- Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir.
- Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır.
- Avrupa ve Kuzey Amerika için birden Food&Beverage sertifikasyonu.
- ECOLAB® dezenfeksiyon ve temizlik maddelerine karşı test edilmiş direnç.
Uygulama alanı
- For use with metric SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX-M cable glands, whose Connection thread is larger than the existing threaded hole.
- Özellikle ürünün ürün bölgesine veya gıdaların doğrudan üretim çevresine takılması öngörülen, gıda endüstrisindeki hijyen açısından hassas bölgelere yöneliktir.
- Farmasötik ve kimya endüstrisinin hijyen açısından hassas alanlarında da kullanıma uygundur.
- Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
Norm references / Approvals
- FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Conta: RAL 5015 (gök mavisi)
Malzeme
- Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Conta: FKM
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila 220°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.