SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, mevcut dişli deliklerinden daha büyük bağlantı dişlerine sahip kablo rakorları için metrik kablo rakoru aksesuarları

Montaj süresiAlan gereksinimiDayanıklılık

CE

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2SW wrench size mmAdet / Paket
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1,516 x 1,520100
52100301
16 x 1,520 x 1,524100
52100302
20 x 1,525 x 1,529100
52100303
25 x 1,532 x 1,53650
52100304
32 x 1,540 x 1,54625
52100305
40 x 1,550 x 1,55510
52100306
50 x 1,563 x 1,56810
SKINDICHT® EKU-M siyah
52100308
12 x 1,516 x 1,520100
52100309
16 x 1,520 x 1,524100
52100310
20 x 1,525 x 1,530100
52100311
25 x 1,532 x 1,53650
52100312
32 x 1,540 x 1,54425
52100313
40 x 1,550 x 1,55510
52100314
50 x 1,563 x 1,57010

Faydalar

  • Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
  • Bir anahtar ile montaj
  • Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez

Uygulama alanı

  • Makineler
  • Cihazlar
  • Muhafazalar

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.