SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M genişleticiler, mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Montaj süresiAlan gereksinimiDayanıklılıkIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2Adet / Paket
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1,516 x 1,5100
52104452
16 x 1,520 x 1,5100
52104454
20 x 1,525 x 1,5100
52104456
25 x 1,532 x 1,550
52104458
32 x 1,540 x 1,550
52104460
40 x 1,550 x 1,525
52104462
50 x 1,563 x 1,525
52104450LF
12 x 1,516 x 1,5100
52104452LF
16 x 1,520 x 1,5100
52104454LF
20 x 1,525 x 1,5100
52104456LF
25 x 1,532 x 1,550
52104458LF
32 x 1,540 x 1,550
52104460LF
40 x 1,550 x 1,525
52104462LF
50 x 1,563 x 1,525
SKINDICHT® ME-M altıgen
52104463
63 x 1,575 x 1,51
52104463LF
63 x 1,575 x 1,51

Faydalar

  • Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir.
  • Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Bağlantı dişleri mevcut dişli deliklerden daha büyük metrik bir kablo rakoruyla kullanmak için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine

  • O-ring takılı olarak

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.