SKINDICHT® O-ring FKM metrik
SKINDICHT® FKM O-ring, uç koşullar altındaki parçaları yağlara, asitlere ve kimyasallara karşı korumak için metrik conta halkası
Uygulama alanı
- Zor koşullar altında rakor bağlantı dişi veya diğer benzer parçalarda yağlar, asitler ve kimyasallara karşı güvenilir şekilde korumak amacıyla sızdırmazlığı muhafaza için
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği
- Yeşil
Malzeme
- FKM
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.