SKINDICHT®O-ring NBR metrik
SKINDICHT® O-ring NBR metrik, mahfazaya güvenle yalıtılması için conta, yağa, toza ve suya karşı koruyucu olarak, morötesine ve ozona dayanıklı
Uygulama alanı
- Mahfazanın güvenli bir biçimde contalanması için. Vidalı bir bağlantının veya benzeri parçaların bağlantı dişinin yağa, toza ve suya karşı korunması.
Not
- SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5 konvertörünün en iyi şekilde sızdırmaz hale getirilmesi için 1,5 mm kalınlığında O-halkaların kullanılması önerilir
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- NBR
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.