SKINDICHT® JT PTFE metrik
SKINDICHT® JT PTFE metrik conta halkaları, gıda sektörüne uygun, yağa, suya, alkali çözeltilere, asitlere, solventlere vs. dayanıklı
Faydalar
- Yağ, su, alkali çözeltileri, asitler, çözücüler, vb. karşı dayanıklı
- Gıda maddeleri için uygun
Uygulama alanı
- SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları için PTFE conta diskleri
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği
- Beyaz
Malzeme
- PTFE
Sıcaklık aralığı
- -120 °C ila +250 °C
Kısa süre: en fazla +300 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.