SKINDICHT® E-M
SKINDICHT® E-M, çentikli conta halkaları, farklı sıkıştırma aralıkları için tek conta, farklı kablo çaplarına uyarlanabilen halkalar
Faydalar
- Birden fazla sıkma aralığı için bir conta
- Bir bıçak yardımıyla çeşitli kesimlerin kolayca ayrılması.
Uygulama alanı
- SKINDICHT® kablo rakorları için montaj sızdırmazlık contası
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- CR
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.