SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® DTN kablo kanalı, çoklu kanal kovanı olarak kullanılabilir, gerilme önleyicili, 4-32mm kablo çapları için
Faydalar
- Çoklu kanal kovanı olarak kullanılabilir
- Gerilme önleyici
Uygulama alanı
- 4 - 32 mm kablo çapı olan kablolar için yalıtma bilezikleri.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Oluk arasından takviye
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000879
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kılavuz kovanı
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- CR
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.