SKINDICHT® WN-M
SKINDICHT® WN-M, gerilme önleyici gerektirmeyen ortamlarda kolay kablo geçişli beslemesi için yırtılabilir zarlı kablo kanalı
Faydalar
- Delinebilir membran
Uygulama alanı
- Gerilme önleyici gerekli olmayan her yerde geçişli kolay kablo beslemesi.
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Not
- Talep halinde: Siyah renkli
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- PE
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.