SKINDICHT® LA
SKINDICHT® LA kablo kanalı, keskin veya açılı muhafaza duvarlarına karşı koruma için, montajı kolay, kontrol dolabı üretiminde kullanıma yönelik
Faydalar
- Sivri veya açılı muhafaza duvarlarına karşı koruma
- Montajı kolay
Uygulama alanı
- Muhafazalar
- Kontrol kabini üretimi
Not
- Yive oturuncaya kadar sadece bileziği deliğe itin.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Oluk arasından takviye
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000879
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kılavuz kovanı
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- CR
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.