SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® SR-SV-M, robust, metric cable gland for high temperatures, seawater-resistant and resistant to oils, acids and chemicals
Faydalar
- Yüksek sıcaklıklar için
- Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
- Yüksek gerilme önleyici
- Sağlam
Uygulama alanı
- Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
- VITON® kıvrılmaya karşı korumalı kovanile özel kablo rakoru. Kendimize ait güçlendirilmiş aside dayanıklı VITON® priz +165 °C sıcaklıkta uzun kullanım süresinden sonra bile herhangi bir yaşlanma etkisi göstermez.
- Makine ve türbin üretimi
- Güç santrali mühendisliği
- Laboratuar
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- EMC versiyonu talep halinde temin edilir
- Örnek tanım:
SR-SV-M 20/11/7
20 = metrik bağlantı dişi
11 = PG fonksiyon dişi
7 = bağlantı ağzının çapı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: FKM Kıvrılma koruması: FKM
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila +165°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.