SKINDICHT® SHZ-M
SKINDICHT® SHZ-M, geniş dış çaplı kablolar için yüksek gerilme önleyicili ve çentikli conta halkalı, sağlam, metrik kablo rakoru
Faydalar
- Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
- Yüksek gerilme önleyici
- Sağlam
- Büyük dış çaplı kablolar için
Uygulama alanı
- Geniş kablo çaplarında, güvenilir gerilim azaltması için kompakt pirinç kablo rakoru.
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINDICHT® SHZ-M-XL SKINDICHT® SHZ-M ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- Örnek tanım:
SHZ-M 16/9
16 = metrik bağlantı dişi
9 = PG fonksiyon dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç
Sızdırmazlık halkası: CR/NBR
O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.