SKINDICHT® SR-M
SKINDICHT® SR-M, geniş dış çaplı kablolar için bükülme ve kıvrılma önleyici, sağlam, metrik kablo rakoru
Faydalar
- Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
- Yüksek gerilme önleyici
- Sağlam
- Büyük dış çaplı kablolar için
- Yüksek koruma derecesi
Uygulama alanı
- Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
- Elde kullanılan cihazlar
- Taşınabilir ekipmanlar
- Şantiyeler
- Hareketli makine parçaları
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- EMC versiyonu için, SKINDICHT® SRE-M'ye bakın
- Örnek tanım:
SR-M 12/7/5
12 = metrik bağlantı dişi
7 = PG fonksiyon dişi
5 = sızdırmazlığın net açıklığı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Malzeme
- Metal parçalar: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR Kıvrılma koruması: CR/NBR
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.