SKINDICHT® EV
SKINDICHT® EV, yüksek sıcaklıklar için, yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, çentikli conta halkaları
Faydalar
- Birden fazla sıkma aralığı için bir conta
- Bir bıçak yardımıyla çeşitli kesimlerin kolayca ayrılması.
- Yüksek sıcaklıklar için
- Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- SKINDICHT® kablo rakorları için montaj sızdırmazlık contası
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği
- Kızıl kahverengi
Malzeme
- FKM
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.