SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, gıda sektörüne uygun, yağa, suya, alkali çözeltilere, asitlere, solventlere vs. dayanıklı, PG dişli conta halkası

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıAside dayanıklıIsı dayanımı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüİç çap/dış çap (mm)Kalınlık (mm)Dış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 712.5 / 16.52.016.5100
53801045
PG 915.2 / 19.02.019.0100
53801055
PG 1118.6 / 22.52.022.5100
53801065
PG 13,520.4 / 25.02.025.0100
53801075
PG 1622.5 / 27.02.027.0100
53801085
PG 2128.3 / 33.53.033.550
53801095
PG 2937.0 / 43.53.043.550
53801105
PG 3647.0 / 55.03.055.025
53801125
PG 4859.3 / 69.03.069.025

Faydalar

  • Yağ, su, alkali çözeltileri, asitler, çözücüler, vb. karşı dayanıklı
  • Gıda maddeleri için uygun

Uygulama alanı

  • SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları için PTFE conta diskleri

Not

  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği

  • Beyaz

Malzeme

  • PTFE

Sıcaklık aralığı

  • -120 °C ila +250 °C
    Kısa süre: en fazla +300 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.