SKINDICHT®O-ring NBR PG
SKINDICHT® O-ring NBR PG, conta, yağa, toza ve suya dayanıklı, güvenli yalıtım için, ozona ve morötesine dayanıklı, PG diş
Faydalar
- Yağ, toz ve suya karşı dayanıklı
 
Uygulama alanı
- Bir rakor veya benzeri bileşenlerin bağlantı dişinde yabancı nesneler ve sıvılara karşı güvenilir bir sızdırmazlık için.
 
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
 - ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
 
Renk seçeneği
- Siyah
 
Malzeme
- NBR
 
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.