SKINDICHT® BL FKM

SKINDICHT® BL, FKM O-ringli ve PG bağlantı dişli pirinç kör tapa, tornavida ile montaj

Mekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıMekanik dayanımYağlara dayanıklıAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımıSu geçirmez

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüThread length D mmAdet / Paket
52003398
PG 7550
52003399
PG 9650
52003401
PG 11650
52003402
PG 13,56,550
52003403
PG 166,550
52003404
PG 21725
52003405
PG 29825
52003406
PG 36925
52003407
PG 42105
52003408
PG 48105

Ürün özellikleri

  • Tornavida ile montaj

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    O-ring: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 66
  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.