SKINDICHT® BL
Faydalar
- Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
Uygulama alanı
- Makine ve ekipman üretimi
- Elektrik motoru üretimi
Ürün özellikleri
- Tornavida ile montaj
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 54
- IP 68 (O-ring ile)
Sıcaklık aralığı
- O-ring ile -20°C ila +100°C
O-ring olmadan -60°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.