SKINDICHT® BLK / BLK-GL
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, PG bağlantı dişli kör tapa, önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
Faydalar
- Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Dağıtım kutusu
- Bağlantı kutuları
Ürün özellikleri
- Tornavida ile montaj
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- SKINDICHT® BLK-GL cam elyaf güçlendirme nedeniyle yüksek stabilite sunar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Talep üzerine
- O-ring takılı olarak
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- BLK: polistiren BLK-GL: cam elyaf ile güçlendirilmiş polyamid
Koruma sınıfı
- IP 54
- IP 68 (O-ring ile)
Sıcaklık aralığı
- BLK: -20 °C ila +70 °C
BLK-GL: -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.