SKINDICHT® FL
SKINDICHT® FL, dahili konik konturlu düz kablo rakoru; kablo flanşı özellikle büyük düz kablolarda evrensel olarak kullanılabilir
Faydalar
- Conta profilleri pek çok sorunun çözülmesine olanak sağlar
- Çeşitli yassı ve yuvarlak kablolar aynı zamanda içeri döşenebilir
- Muhafazanın üst parçasının içinde yer alan konik kenarın içine yerleştirilmiş contalar kablo üzerine baskı yapar.
Uygulama alanı
- Kablo flanşı asıl amacı geniş yassı kablolar olmak üzere evrensel olarak farklı şekilde kullanılabilir.
- Asansörler
- Konveyör sistemleri
- Vinç ve taşıma makineleri
- Enerji zincirleri
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 65 koruma sınıfına ulaşılabilir
- Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: alüminyum, özel işlenmişalaşım Vida ve yaylı rondelalar: çinko kaplı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.