SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, otomatik geçmeli yan conta dudaklı ve yüksek mekanik stabiliteli PG düz kablo rakoru

Geniş sıkma aralığıMontaj süresiOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüMin./maks. düz kablo genişliğiKablo kalınlığı min. / maks. mmSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16- - 16.0- - 5.024.0 / 22.027.56,525
52005490
PG 219.0 - 21.03.0 - 8.030.0 / 28.030.0725
52005500
PG 2914.0 - 30.04.0 - 11.540.0 / 37.031.5810
52005510
PG3624.0 - 40.04.0 - 11.550.0 / 47.036.0910
52005520
PG 4229.0 - 45.05.0 - 12.057.0 / 54.040.0105
52005530
PG 4834.0 - 50.05.0 - 12.064.0 / 60.041.5105

Faydalar

  • Yüksek mekanik dayanım
  • Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur
  • En uygun gerilim azaltma
  • Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir

Uygulama alanı

  • Yassı kablolar için
  • Konveyör sistemleri
  • Pompalar
  • Asansörler
  • Kontrol kabini üretimi

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine

  • Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Özel sızdırmazlık iç kısmı: CR

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.