SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, otomatik geçmeli yan conta dudaklı PG plastik düz kablo rakoru

Geniş sıkma aralığıMontaj süresiOptimum destek elemanıDayanıklılık

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüMin./maks. düz kablo genişliğiKablo kalınlığı min. / maks. mmSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16- - 15.0- - 5.027.0 / 23.039.51025
52005680
PG 2110.0 - 20.53.0 - 8.032.0 / 30.043.01125
52005690
PG 2915.0 - 27.04.0 - 11.542.0 / 41.045.01125
52005700
PG 3625.0 - 34.04.0 - 11.553.0 / 50.051.01310
52005710
PG 4230.0 - 40.05.0 - 12.060.0 / 55.054.0135
52005720
PG 4835.0 - 45.05.0 - 12.065.0 / 60.055.0155

Faydalar

  • Ekonomik tip
  • Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur
  • Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir
  • Tolerans
  • Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir

Uygulama alanı

  • Yassı kablolar için
  • Konveyör sistemleri
  • Pompalar
  • Asansörler
  • Kontrol kabini üretimi

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® GMK
  • Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • Gövde: Polistiren Özel sızdırmazlık iç kısmı: CR

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +60 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.