SKINTOP® MULTI Flanş FL21

SKINTOP® MULTI Flanş FL21, flanş plakası

Mekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıMekanik dayanımSağlamDayanıklılık

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKesim G x YAdet / Paket
52220030
Çelik sac, toz boyalı, RAL 7035113.0 x 36.01
52220031
Paslanmaz çelik, V2A113.0 x 36.01

Faydalar

  • Dikdörtgen FL21 standart montaj kesitini azaltır ve çoklu giriş seçiminde esneklik sağlar.
  • Çeşitli uygulamalarda ve ortamlarda çok yönlü kullanılabilir.
  • Önceden monte edilmiş NBR contası, muhafazaya yönelik güvenli bir contalama sağlar (koruma türü IP 66).
  • 4 sabitleme cıvatası ile kolay montaj.
  • Toz boyalı çelik sac veya V2A paslanmaz çelikten mamul sağlam yapı.

Uygulama alanı

  • SKINTOP® MULTI veya SKINTOP® CUBE çoklu giriş sistemleriyle aynı anda kullanıldığında, FL21 Skandinav montaj kesitine sahip bir muhafazaya hat girişi için.
  • Kuru, nemli ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.

Malzeme

  • Çelik, toz boyalı
    paslanmaz çelik
  • Conta: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 66

Sıcaklık aralığı

  • -10°C ila +70°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.