SKINTOP® KR-M ATEX plus
SKINTOP® KR-M ATEX Plus, yüksek koruma dereceli ve daralan conta ara parçalı metrik plastik kablo rakoru, patlamaya dayanıklı
Faydalar
- Yüksek koruma derecesi
- Soğuk etkisi direnci
- Yüksek gerilme önleyici
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Sürekli titreşim koruması
Uygulama alanı
- Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Sertifikalar
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X
Renk seçeneği
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme
- Gövde: Özel poliamid
Conta: Özel elastomer
O-ring: NBR
Testler
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.