SKINTOP® BT
SKINTOP® BT, hareketli makine parçalarındaki kabloları korumaya yönelik, güvenilir bükülme ve kıvrılma önleyici poliamid kablo rakoru
Faydalar
- Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
- Kablo koruma
- Fonksiyonel güvenilirlik
- Esnek kabloları korumak için
Uygulama alanı
- Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
- Elde kullanılan cihazlar
- Cihaz yapımı
- Işık ve ses uygulamaları
- Hareketli makine parçaları
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme
- Gövde: Polyamid Conta: CR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.