SKINTOP® HEAT EMC

Yüksek ısı ile baş eder, kablo kılıfını korur. FKM contası sayesinde +200 °C'ye kadar ulaşan olağanüstü ısı direnciyle öne çıkan bu kablo rakoru, yüksek performans sağlar. Tüm yüzeye yayılan baskı kablo kılıfını korur ve ayrıca güvenli bir çepeçevre sızdırmazlık sağlar. İdeal olarak ÖLFLEX® HEAT boruları ile kombine edilebilir.

Aşırı yüksek sıcaklıklar için

Kimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® HEAT EMC
53113940
M 16 x 1,56 - 9,520725
53113941
M 20 x 1,58 - 1224825
53113942
M 25 x 1,512 - 1629810
53113943
M 32 x 1,513 - 203695
53113944
M 40 x 1,519 - 274595
53113945
M 50 x 1,527 - 3454105
53113946
M 63 x 1,534 - 4467151
SKINTOP® HEAT EMC XL
53113950
M 16 x 1,56 - 9,5201225
53113951
M 20 x 1,58 - 12241210
53113952
M 25 x 1,512 - 16291210
53113953
M 32 x 1,513 - 2036155
53113954
M 40 x 1,519 - 2745155
53113955
M 50 x 1,527 - 3454151

Faydalar

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Bakır ekranlama örgüsü ile vidalı bağlantı arasında düşük empedanslı bir temas oluşturan benzersiz 360° pirinç fırça sayesinde optimum EMC koruması.
  • Bakır blendaj örgüsü pirinç fırça tarafından zarar görmediğinden, sökülüp yeniden takıldıktan sonra bile güvenilir EMC koruması garanti edilir.
  • Mümkün olan en iyi sızdırmazlık, IP 68 (3 bar) koruma sınıfına olanak sağlar.

Uygulama alanı

  • Bakır ekranlı kabloların EMC uyumlu takılması için.
  • ÖLFLEX® robot kabloları ile kullanım içindir.
  • İyi yağ direnci ve kimyasal direnç.
  • Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Not: Boyalı, eloksallı veya toz boya kaplı muhafazalar için potansiyel dengeleme amacıyla SKINDICHT® SM-PE-M kilit somunu kullanın.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    Conta: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 3 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +200°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.