SKINTOP® HEAT

Yüksek ısı ile baş eder, kablo kılıfını korur. FKM contası sayesinde +200 °C'ye kadar ulaşan olağanüstü ısı direnciyle öne çıkan bu kablo rakoru, yüksek performans sağlar. Tüm yüzeye yayılan baskı kablo kılıfını korur ve ayrıca güvenli bir çepeçevre sızdırmazlık sağlar. İdeal olarak ÖLFLEX® HEAT boruları ile kombine edilebilir.

Aşırı yüksek sıcaklıklar için

Kimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® HEAT
53113900
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113901
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113902
M 20 x 1,58 - 1224825
53113903
M 25 x 1,512 - 1629825
53113904
M 32 x 1,513 - 2036925
53113905
M 40 x 1,519 - 2745910
53113906
M 50 x 1,527 - 34541010
53113907
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® HEAT XL
53113910
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113911
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113912
M 20 x 1,58 - 12241225
53113913
M 25 x 1,512 - 16291225
53113914
M 32 x 1,513 - 20361525
53113915
M 40 x 1,519 - 27451510
53113916
M 50 x 1,527 - 34541510

Faydalar

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.
  • Mümkün olan en iyi sızdırmazlık, IP 68 (3 bar) koruma sınıfına olanak sağlar.

Uygulama alanı

  • Bir mahfazaya iletkenin sızdırmazlığı ve gerilme önleyici sokulması için.
  • ÖLFLEX® robot kabloları ile kullanım içindir.
  • İyi yağ direnci ve kimyasal direnç.
  • Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    Conta: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 3 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +200°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.