SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, soğuğa ve soğuğun etkilerine çok dayanıklı, daralan conta ara parçalı metrik pirinç kablo rakoru

Aşırı sıfırın altındaki sıcaklıklar için

Kimyasallara dayanıklıSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıMekanik dayanımIsı dayanımı

CECULUSVDEcRUus

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,51 - 51626.56,5100
53113610
M 16 x 1,52 - 72033.07100
53113620
M 20 x 1,55 - 102437.0850
53113630
M 25 x 1,56 - 132938.5825
53113640
M 32 x 1,57 - 153645.5925
53113650
M 40 x 1,515 - 234548.0910
53113660
M 50 x 1,522 - 295455.5105

Faydalar

  • Yüksek soğuğa karşı direnç
  • Soğuk etkisi direnci
  • Yüksek mekanik dayanım
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Norm references / Approvals

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç İç kısım: özel polyamid Sızdırmazlık contası: silikon O-ring: silikon

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • -70 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.