SKINTOP® ST NPT / BS NPT
SKINTOP® NPT, optimum gerilme önleyici için konik NPT dişli ve geniş, değişken sıkma aralıklarına sahip poliamid kablo rakoru
Faydalar
- Konik NPT dişi
- Sürekli titreşim koruması
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Maksimum güvenilirlik
Uygulama alanı
- Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
- Makine ve ekipman üretimi
- Otomasyon teknolojisi
- Cihazlar
- Muhafazalar
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
- SKINTOP® STR NPT, daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: Polyamid Conta: CR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.