HITRONIC® HQA Anten Kablosu
Bükülü gevşek tüplü ve metalsiz gerilme önleyicili havai kablo; ADSS kablo tipi
HITRONIC® HQA ADSS kablo (tamamen dielektrik, kendinden destekli), metal değil, dağıtım ve aktarım ortamlarında kullanım için ideal; A-DQ(ZN)2Y
ADSS - All Dielectric Self Supporting
Faydalar
- Ilıman hava koşulları için uygun
- Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
- UV-dayanıklı
uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez - Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)
Uygulama alanı
- Dış mekân kullanımı için
- Direklere asılabilir
- Direk arası döşeme
- Yapı sütunları üzerine montaj
Ürün özellikleri
- En fazla 96 fiberli büklümlü tüpler
- Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
- Mekanik destek elemanları (merkez taşıyıcı ve aramid elyaflar)
- Sağlam, halojensiz dış kılıf
- 90m'ye kadar aralık genişliği
Ürün yapısı
- En fazla 8 telli jel dolgulu borular
- Merkezi GRP güç elemanı
- Gergi olarak aramid iplikler
- PE dış kılıf
- Renk: siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
- Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu
- Fiber renk kodu için bkz. veri formu
Fiber tipi
- GOF cam elyafı
Standart tanımlama
- A-DQ(ZN)2Y - ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
Optik değerler
- bkz. veri formu
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti
- MAT: 2000 N
- EDS: 800 N
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Başka kablo tipleri istek üzerine sunulur.