HITRONIC® HVN-Mini Kablo
Hava Üflemeli sistemler için dizayn edilmiş mini kablo
Küçük dış çaplı kablolar için HITRONIC® HVN-Mini Kablo; tek veya çok modlu elyaflı A-DQ(ZN)B2Y
Mobil saha kabloları
Faydalar
- Kanallar içine üfleme için uygundur
- Kompakt boyutlar
- UV-dayanıklı
uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez - Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)
Uygulama alanı
- Omurga - Alan, FTTH uygulamaları
- Telekomünikasyon şebekesi
- WAN uygulamaları
- Üflemeli tesisatlar için
- Dağıtım Yöntemleri : boru içinde çekmeli ve üflemeli uygulamalar
Ürün özellikleri
- En fazla 144 fiberli büklümlü tüpler
(Her birinde 12 fiber olan 12 tüp) - Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
- İndirgenmiş boyutlar
- Düşük sürtünmeli Halogen Free dış kılıf
- UV- direnci
Ürün yapısı
- En fazla 12 fiberli jel dolgulu tüpler
- Merkezi GRP güç elemanı
- Güçlendirilmiş cam iplik gerinim önleyici
- PE dış kılıf
- Renk: siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Fiber tipi
- GOF cam elyafı
- Single mode E9/125 OS2
Standart tanımlama
- A-DQ(ZN)2Y
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.