HITRONIC® HDH Mini-Ara Kablosu

LSZH dış kaplamalı ayrılabilir iç mekan kablosu, halojensiz; J-V(ZN)HH

Tek modlu veya çok modlu maks. 12 elyaflı kablo kanallarına sabit kurulum için iç mekan kablosu, J-V(ZN)HH

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • Doğrudan konnektör montajı için küçük çıkış/dağıtım kablosu

Halojen içermeyenIsı dayanımlıDüşük ağırlık

EtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
26010402
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM450/125 OM42634
26010404
HITRONIC HDH 4G 50/125 OM450/125 OM446,337
26010408
HITRONIC HDH 8G 50/125 OM450/125 OM487,557
26010412
HITRONIC HDH 12G 50/125 OM450/125 OM4128,369
Çok modlu G 50 OM3
26010302
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM350/125 OM32634
26010304
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM350/125 OM346,337
26010308
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM350/125 OM387,557
26010312
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM350/125 OM3128,369
Çok modlu G 50 OM2
26010202
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM250/125 OM22634
26010204
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM250/125 OM246,337
26010208
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM250/125 OM287,557
26010212
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM250/125 OM2128,369
Çok modlu G 62,5 OM1
26010102
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM12634
26010104
HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM146,337
26010108
HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM187,557
26010112
HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1128,369

Faydalar

  • Küçük boyutlar, yüksek esneklik ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı çok kolay
  • Sahada montaj için uygun
  • Binaların kablolanması için evrensel
    kablo
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • İç mekân kullanımı için
  • Üçüncül kablolama
  • Yapısal kablolama - omurga
  • Dağıtım Yöntemleri: kanal sistemlerine döşeme, kanallar, tavalar, boş plastik borular, bina çıkış borusu, yükseltilmiş zeminler ve plenumlar

Ürün özellikleri

  • En fazla 12 sıkı-tüplü fiberler (900μm)
  • Renk kodlu fiberler
  • Dış kaplama alev gecitiricilidir
    ve halojen içermez
  • Mekanik açıdan sağlam

Ürün yapısı

  • Sıkı tamponlu fiberler
  • Suyu engelleyen güçlendirilmiş cam iplik gerilme önleyici
  • LSZH dış kılıf
  • Renk: deniz mavisi (RAL 6027) OM3 için,
    turuncu (RAL 2003) OM2 ve OM1 için
  • İsteğe göre: tekli-mod OS2 (sarı) ve çoklu mod OM4 (mor)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Tamponlu (ikincil kaplamalı fiber): 900 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Damar renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • J-V(ZN)H

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -20 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.