HITRONIC® HRH Ara Kablosu

Doğrudan konnektör montajı için ayrılabilir çıkış kablosu; J-V(Z)HH

Splitable HITRONIC® HRH Breakout cable for direct connector assembly; J-V(ZN)HH, available with multimode fibres OM1, OM2, OM3 and OM4 or single-mode OS2

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • Doğrudan konnektör montajı için çıkış kablosu

Halojen içermeyenIsı dayanımlıDüşük ağırlıkOptimum destek elemanı

EtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Çok modlu G 50 OM4
26000402
HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM450/125 OM42735
26000404
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM450/125 OM44744
26000408
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM450/125 OM489,777
26000412
HITRONIC HRH1700 12G 50/125 OM450/125 OM41210,3100
Çok modlu G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM350/125 OM32735
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM350/125 OM34744
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM350/125 OM389,777
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM350/125 OM31210,3100
Çok modlu G 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM250/125 OM22735
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM250/125 OM24744
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM250/125 OM289,777
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM250/125 OM21210,3100
Çok modlu G 62,5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM12735
26000104
HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM14744
26000108
HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,777
26000112
HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM11210,3100
Tek mod E 9 OS2
26000902
HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS29/125 OS22735
26000904
HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS29/125 OS24744
26000908
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS29/125 OS289,777
26000912
HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS29/125 OS21210,3100

Faydalar

  • Sahada montaj için uygun
  • Binaların kablolanması için evrensel
    kablo
  • Kompakt tasarım, yüksek esneklik ve küçük
    bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı çok kolay
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • İç mekân kullanımı için
  • Üçüncül kablolama
  • Yapısal kablolama - omurga
  • Dağıtım Yöntemleri: kanal sistemlerine döşeme, kanallar, tavalar, boş plastik borular, bina çıkış borusu, yükseltilmiş zeminler ve plenumlar

Ürün özellikleri

  • En fazla
    12 Simplex kablolu kurulum kablosu
  • Dış kaplama alev gecitiricilidir
    ve halojen içermez
  • Mekanik açıdan sağlam

Ürün yapısı

  • 2,1 mm LSZH kılıflı sıkı tamponlu
    alt kablo, LSZH kılıflı (numara ile tanımlanır)
  • Merkezi GRP güç elemanı
  • Gergi olarak aramid iplikler
  • LSZH iç ve dış kılıflar
  • Renk: OM4 için mor, OM3 için aqua (RAL 6027), OM2
    ve OM1 için turuncu (RAL 2003), tek mod için sarı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Tamponlu (ikincil kaplamalı fiber): 900 µm
  • Tekli kablo: 2,1 mm

Damar tanımlama kodu

  • Tekli kablo: siyah rakamlı

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • J-V(ZN)HH

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -20 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Çok modlu OM4 fiber kablolarla da istek üzerine hazırlanır
    (kılıf rengi eflatun).