GOF konnektör

Cam elyaf kablo için aksesuar, LC, SC, ST ve FC tipi fişler

Optik bağlantı için konnektör. ST, LC, SC ve FC gibi soket yapı biçimleri. Farklı modellerde mevcuttur

Ürün kodu Ürün tanımı
Tek mod
29110999
GOF Konnektörü SC Tek Modlu Mavi /4PC
29110998
GOF Konnektörü SC Tek Modlu Mavi /50PC
29110989
GOF Konnektörü SC Tek Modlu APC Yeşil /4PC
29110988
GOF Konnektörü SC Tek Modlu APC Yeşil /50PC
29130999
GOF Konnektörü LC Tek Modlu Mavi /4PC
29130998
GOF Konnektörü LC Tek Modlu Mavi /50PC
29130989
GOF Konnektörü LC Tek Modlu APC GR /4PC
29130988
GOF Konnektörü LC Tek Modlu APC GR/50PC
29120999
GOF Konnektörü ST Tek Modlu /4PC
29120998
GOF Konnektörü ST Tek Modlu /50PC
29140999
GOF Konnektörü FC Tek Modlu /4PC
Çok modlu
29110199
GOF Konnektörü SC Çok Modlu Bej /4PC
29110198
GOF Konnektörü SC Çok Modlu Bej /50PC
29130199
GOF Konnektörü LC Çok Modlu Bej /4PC
29130198
GOF Konnektörü LC Çok Modlu Bej /50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF Konnektörü ST Çok Modlu /4PC
29120198
GOF Konnektörü ST Çok Modlu /50PC
29140199
GOF Konnektörü FC Çok Modlu /4PC

Faydalar

  • Montaj için ideal
  • Montaj işlemi için: Kablo hazırlama/yapıştırma/sıkma/parlatma
  • Montaj talimatnamesi GOF alet çantasında bulunur. (Lapp ürün portfyüne dahil değildir)
  • Trained optical installers should be used
    in all connector assembly

Uygulama alanı

  • Üretim ya da laboratuar ortamında konnektör montajları için

Ürün özellikleri

  • Montaj için bütün parçaları içeren konnektör setleri

Norm referansları / Onaylar

  • LC, IEC standardı 61754-20 uyarıncadır
  • SC, IEC standardı 61754-4 uyarıncadır
  • ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur

Ürün yapısı

  • Yüksük çapı:
    LC: 1,25mm (zirkonyum)
    SC, ST: 2,5mm (zirkonyum)
  • 1.7mm-2.1mm çapta kablolar ile monte edilebilir
  • LC ve SC konnektör setleri yeşil (tekli mod APC), mavi (tekli mod PC) ve gri (çoklu mod) renklerinde sunulur

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.