EPIC® DATA FFC-LC konnektör

Optik veri konnektörü, yerinde hızlı ve kolay montaj için

Optik veri konnektörü, yerinde hızlı ve kolay montaj için

Ürün kodu Ürün tanımı
38115833
FFC-LC-PC-OM3/4-0.25/0.9-10PCS
38115834
FFC-LC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
38115799
FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115800
FFC-LC-UPC-OS2-2/3-10PCS
38115797
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115798
FFC-LC-APC-OS2-2/3-10PCS

Faydalar

  • GOF fiber optik kablolar için sahada montajı yapılabilen LC konnektörler fabrikada hazırlanır, test edilir ve yerinde montaj için hazırdır
  • Sınırlı yer koşullarında bile kolay ve hızlı montaj için FFC (Fibre Fast Connect) sistemi. Külfetli proses adımları, özel aletler ve montaj için laboratuvar ortamına gerek kalmıyor
  • Konnektörler en fazla 3 kez monte edilebilir, bu sayede esnek şekilde kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Geçme cam fiber bağlantısı oluşturmak amacıyla
  • Backbone ağ alanlarında kullanım amacıyla
  • Binaların ve bilgi işlem merkezlerinin kablo bağlantısı amacıyla
  • Kumanda panosunda kullanım için
  • EPIC® DATA FFC-LC montaj aksesuarı ve EPIC® DATA FFC-LC başlangıç setiyle kullanmak üzere

Ürün özellikleri

  • Montaj için bütün parçaları içeren konnektör setleri
  • Her bir konnektör üzerindeki seri numara, tam izlenebilirlik sağlar
  • Sabit ve çok iyi optik değerler için kırılma indisi jeli

Norm references / Approvals

  • DIN EN IEC 61754-20 uyarınca LC konnektörlerin temas yüzeyleri

Ürün yapısı

  • LC 1,25mm yüksük çapı
  • 0,25 - 0,9 mm fiberlere veya 2 - 3 mm kablolara monte edilebilir
  • 1.7mm-2.1mm çapta kablolar ile monte edilebilir
  • PC, UPC, APC parlatma tiplerinde
  • OM3/4 ve OS2 fiberler için uygun

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma sıcaklığı: -25 °C ile +70 °C
  • Depolama: -25°C ile +70°C arasında

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.