EPIC® DATA FFC-SC konnektör
Optik veri konnektörü, yerinde hızlı ve kolay montaj için
Optik veri konnektörü, yerinde hızlı ve kolay montaj için
Faydalar
- GOF fiber optik kablolar için sahada montajı yapılabilen SC konnektörler fabrikada hazırlanır, test edilir ve yerinde montaja hazırdır
- Sınırlı yer koşullarında bile kolay ve hızlı montaj için FFC (Fibre Fast Connect) sistemi. Külfetli proses adımları, özel aletler ve montaj için laboratuvar ortamına gerek kalmıyor
- Konnektörler en fazla 3 kez monte edilebilir, bu sayede esnek şekilde kullanılabilir
Uygulama alanı
- Geçme cam fiber bağlantısı oluşturmak amacıyla
- Backbone ağ alanlarında kullanım amacıyla
- Binaların ve bilgi işlem merkezlerinin kablo bağlantısı amacıyla
- Kumanda dolabında kullanım için
- EPIC® DATA FFC-SC montaj aksesuarı ve EPIC® DATA FFC-SC başlangıç setiyle kullanmak üzere
Ürün özellikleri
- Her bir konnektör üzerindeki seri numara, tam izlenebilirlik sağlar
- Sabit ve çok iyi optik değerler için kırılma indisi jeli
Norm references / Approvals
- DIN EN IEC 61754-4 uyarınca SC konnektörlerin temas yüzeyleri
Ürün yapısı
- OM3/4 ve OS2 fiberler için uygun
- 0,25 - 0,9 mm fiberlere veya 2 - 3 mm kablolara monte edilebilir
- PC, UPC, APC parlatma tiplerinde
- SC 2,5mm yüksük çapı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
Sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: -25 °C ile +70 °C
- Depolama: -25°C ile +70°C arasında
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.