EPIC® DATA FFC-LC montaj aksesuarı

FFC-LC konnektörlerinin kolay montajına yönelik EPIC® DATA FFC-LC başlangıç seti için yedek bileşenler

FFC-LC konnektörlerinin kolay montajına yönelik EPIC® DATA FFC-LC başlangıç seti için yedek bileşenler

Ürün kodu Ürün tanımı
38115783
FFC-LC-KABELASSEMBLIERUNG-SET
38115785
FFC-LC-FASER-GUIDE

Faydalar

  • GOF fiberoptik iletkenler için Fibre Fast Connect LC konnektörlerin kolay montajına yönelik faydalı donanım olarak montaj aksesuarı
  • Cam fiberlerin güvenli şekilde konnektöre geçirilmesinin yanı sıra kevlar liflerin yanal sabitlenmesi sayesinde gerilim azaltma elemanının kolayca takılmasına yönelik kablo montaj seti
  • Cam fiberlerin konnektöre güvenli şekilde geçirilmesinin yanı sıra kevlar liflerin elle sabitlenmesi sayesinde gerilim azaltma elemanının takılmasına yönelik fiber kılavuz
  • Fiber kılavuzundaki işaretler yardımıyla damar üzerinde çökertme ölçülerinin hassas işaretlemesi

Uygulama alanı

  • GOF fiberoptik iletkenler için Fiber Fast Connect LC konnektörlerinin saha montajına yönelik
  • EPIC® DATA FFC-LC başlangıç seti için yedek bileşenler olarak kullanılabilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.