EPIC® DATA FFC-LC başlangıç seti
Sahada monte edilebilen Fibre Fast Connect LC konnektörleri, fiber kesici ve fiber kılavuzu ile temel ekipman olarak başlangıç seti
Sahada monte edilebilen Fibre Fast Connect LC konnektörleri, fiber kesici ve fiber kılavuzu ile temel ekipman olarak başlangıç seti
Faydalar
- Düz kesim (PC) ile eğik kesim (UPC/APC) aracılığıyla cam fiberlerin kısaltılmasına yönelik çok hassas fiber kesme aleti (Cleaver). Böylece en ideal geri dönüş kaybı değerlerine ulaşılır
- Bakım gerektirmeyen Cleaver, en fazla 200 kez kullanılabilir ve görsel okunabilen, mekanik bir sayaca sahiptir
- Fiber klipsi damarların tutulmasına yarar ve cam fiberin geri çekilmesini önler
- Cam elyafın hassas kesim uzunluğu yönelik fiber klipsinde kırmızı işaretleme ile
Uygulama alanı
- Geçme cam fiber bağlantısı oluşturmak amacıyla
- GOF fiberoptik iletkenler için Fiber Fast Connect LC konnektörlerinin saha montajına yönelik
Norm referansları / Onaylar
- DIN EN IEC 61754-20 uyarınca LC konnektörlerin temas yüzeyleri
Ürün yapısı
- LC 1,25mm yüksük çapı
- 0,25 - 0,9 mm fiberlere veya 2 - 3 mm kablolara monte edilebilir
- PC, UPC, APC parlatma tiplerinde
- OM3/4 ve OS2 fiberler için uygun
- Kablo montaj seti ile ya da olmadan edinilebilir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.