UNITRONIC® LiHCH

DIN 47100 uyarınca renk kodlu, ekranlı, çiftli bükülmüş,halojensiz data kablosu

UNITRONIC® LiHCH: Düşük frekanslı halojensiz veri kablosu, esnek (0,34 mm² çok telli Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, düşük kapasitans, düşük duman yoğunluğu, perdelenmiş

  • Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyenParazit sinyalleri

CEFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.144,11222
0037304
4 x 0.144,515,929
0037308
8 x 0.1462641
0037312
12 x 0.146,530,478
0037325
25 x 0.148,763149
0037402
2 x 0.254,71525
0037403
3 x 0.254,91830
0037404
4 x 0.255,22235
0037406
6 x 0.256,23049
0037407
7 x 0.256,23252
0037408
8 x 0.257,33558
0037410
10 x 0.257,74281
0037425
25 x 0.2510,9114172
0037502
2 x 0.345,11730
0037503
3 x 0.345,32135
0037504
4 x 0.345,92542
0037507
7 x 0.3474273
0037508
8 x 0.3484584
0037510
10 x 0.348,563101
0037516
16 x 0.349,694160
0037525
25 x 0.3412,1144259
0037602
2 x 0.55,82938
0037603
3 x 0.56,13547
0037604
4 x 0.56,54567
0037605
5 x 0.57,25076
0037606
6 x 0.57,85984
0037607
7 x 0.57,86891
0037608
8 x 0.58,975135
0037610
10 x 0.59,593160
0037612
12 x 0.59,899177
0037618
18 x 0.511,7134239
0037702
2 x 0.756,23545
0037703
3 x 0.756,54669
0037704
4 x 0.757,25680
0037802
2 x 1.06,54372
0037803
3 x 1.075690
0037804
4 x 1.07,568109
0037807
7 x 1.08,8118171
0037902
2 x 1.57,35890
0037903
3 x 1.57,774115

Faydalar

  • Halojen içermeyen: bir yangın durumunda düşük duman yoğunluğu ve düşük miktarda korozif gazların yayılması yoluyla, insan hayatı ve değerli varlıkları korumak için
  • Polielfin bazlı yalıtım nedeniyle düşük kapasite
  • Genel bakır örgü elektriksel
    paraziti en aza indirir

Uygulama alanı

  • Bir yangın durumunda insan ve yüksek değerli malların duman ve gazlardan korunması için
  • Kamu binaları, taşıma sistemleri ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
  • Bilgisayar sistemleri, enstrümantasyon sistemleri, ofis ekipmanları, dengelerde kullanım için -
    her yerde ekranlı, halojen içermeyen, küçük çaplı kablolara ihtiyaç vardır.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Düşük duman sıfır halojen (LSZH)
  • IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
  • IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
  • Kalaylı bakır örgü
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
    Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • C/C yaklaşık 80 nF/km
  • C/S yaklaşık 120 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Bükülü, ince tel
    0,34 mm²: 7-telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 10 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Test gerilimi

  • 1200 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • TERMI-POINT®, AMP'nin tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.