UNITRONIC® LiHH

DIN 47100 uyarınca renk kodlu halojensiz data kablosu

UNITRONIC® LiHH: Düşük frekanslı halojensiz veri kablosu, esnek (0,34 mm² çok telli Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, düşük kapasitans, düşük duman yoğunluğu, LS0H/LSZH

  • Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyen

CE Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
0037104
6 x 0.14 4,4 8,1 25
0037120
2 x 0.25 4 4,8 22
0037121
3 x 0.25 4,2 7,2 25
0037122
4 x 0.25 4,5 9,6 28
0037124
6 x 0.25 5,3 14,4 39
0037125
7 x 0.25 5,3 16,8 42
0037126
8 x 0.25 6,4 19,2 50
0037128
12 x 0.25 7,2 28,8 67
0037140
2 x 0.34 4,4 6,5 28
0037141
3 x 0.34 4,6 9,8 30
0037142
4 x 0.34 5 13,1 40
0037143
5 x 0.34 5,7 16,3 44
0037147
12 x 0.34 8 39,2 97
0037150
2 x 0.5 4,9 9,6 31
0037151
3 x 0.5 5,2 14,4 37
0037152
4 x 0.5 5,8 19,2 45
0037153
5 x 0.5 6,3 24 58
0037154
7 x 0.5 7,1 33,6 72
0037160
2 x 0.75 5,3 14,4 41
0037162
4 x 0.75 6,3 28,8 60
0037165
12 x 0.75 10,4 86,4 165
0037171
3 x 1.0 6,1 28,8 57
0037172
4 x 1.0 6,6 38,4 67

Faydalar

  • Halojen içermeyen: bir yangın durumunda düşük duman yoğunluğu ve düşük miktarda korozif gazların yayılması yoluyla, insan hayatı ve değerli varlıkları korumak için
  • Polielfin bazlı yalıtım nedeniyle düşük kapasite
  • Çok sayıda damara rağmen küçük dış çaplar

Uygulama alanı

  • Bir yangın durumunda insan ve yüksek değerli malların duman ve gazlardan korunması için
  • Kamu binaları, taşıma sistemleri ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
  • Kuru ve nemli ortamlar

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Düşük duman sıfır halojen (LSZH)
  • IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
  • IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
    Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • Yaklaşık 80 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Bükülü, ince tel
    0,34 mm²: 7-telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 10 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Test gerilimi

  • 1200 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • TERMI-POINT®, AMP'nin tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.