EPIC® MH LWL Modul LC

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

EPIC® MH LWL modül, cam fiberoptik Patch kabloları için, LC soketi ile

  • Aynı modül içerisinde önceden hazırlanmış 6 LWL LC konnektörün bağlanması için LWL modülü
  • Modüler fis konektörü sistemi, piyasa standardına takılabilir

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRayRüzgar EnerjisiParazit sinyalleri

PROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Article descriptionKontak tipiÇalışan kontak adetiSlotsPackaging unit
44423340
EPIC® MHS 6 LWL LCpin611
44423341
EPIC® MHB 6 LWL LCdişi611

Faydalar

  • Aynı modül içerisinde önceden hazırlanmış 6 LWL LC konnektörün bağlanması için LWL modülü
  • LWL veri transferi üzerinde EMU etkisi oluşmaz
  • EPIC® MH LWL modülü piyasa standardına takılabilir
  • Doğrudan bağlama ve bağlantının tam olarak konumlandırılması için entegre bağlantı elemanı (manşon)
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Yenilenebilir enerji
  • Test ekipmanı tasarımı
  • Fabrika mühendisliği
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Yanabilirlik

  • UL94 V-0

Kontak sayısı

  • 6

Malzeme

  • PA poliamid

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.