EPIC® MH Gigabit Modul
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
EPIC® MH Gigabit Modul
- Modüler fis konektörü sistemi, piyasa standardına takılabilir
- Ethernet veri hızları için Gigabit modülü 10 GBit / s'ye kadar, Cat. 7
Faydalar
- Gigabit modülü, çepeçevre perdelenmiş, 4 damar çifti, Kat.7 bakır kablolar ile kullanıldığında maks. 10 Gbit/s (IEEE 802.3an uyarınca) aktarım oranlarına ulaşılabilir
- EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Uygulama alanı
- Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
- Endüstri 4.0 uygulamaları
- Robot endüstrisi
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konnektör
Nominal gerilim (V)
- 50
Nominal test gerilimi
- 0,8 kV
Nominal akım (A)
- 5
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak sayısı
- 8 + 0 + PE
Malzeme
- PA poliamid
- Çinko döküm
Mekanik kullanım sayısı
- 500
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.