EPIC® MH Potential set
Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik
EPIC® MH çoklu çerçeveleri için eş potansiyel kuşaklama yayları
EPIC® MH çoklu çerçeveleri için eş potansiyel kuşaklama yayları
Faydalar
- EPIC® MH çoklu çerçeveleri için eş potansiyel kuşaklama yayları
- EPIC® MH BUS modülerinin kullanılması için
- Bir EPIC® MH BUS modülü için iki yay kullanılabilir
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.