EPIC ® MH BUS
Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik
EPIC® MH BUS, 2 x 4 blendajlı kontaklar için modül
- Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
- Verilerin ve sinyallerin aktarılması için ekranlanmış modül
Faydalar
- Verilerin ve sinyallerin aktarılması için ekranlanmış modül
- EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 50
Nominal test gerilimi
- 0,8 kV
Nominal akım (A)
- 10
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Malzeme
- PA
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sertifikalar
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.