EPIC® MH 1.0mm işlenmiş kontaklar

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

-

  • EPIC® MH Gigabit modülü için 1mm işlenmiş altın kaplama kontaklar
  • Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci
Ürün kodu Article descriptionKontak tipiAWG iletken enine kesitiAdet / Paket
44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0pin28.0 - 24.0100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0dişi28.0 - 24.0100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0pin26.0 - 22.0100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0dişi26.0 - 22.0100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0pin24.0 - 20.0100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0dişi24.0 - 20.0100

Faydalar

  • EPIC® MH Gigabit modülü için 1mm işlenmiş altın kaplama kontaklar
  • Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

Uygulama alanı

  • Mekanik ve tesisat mühendisliği
  • Robot endüstrisi
  • Yenilenebilir enerji
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sıyırma uzunluğu (mm)

  • 4,2 ± 0,5mm

Malzeme

  • altın kaplama pirinç CuZn / Au

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.